Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR přírodní

Zatlačovací zátka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD. Tuto zátku s klenutou hlavou lze snadno zatlačit do předvrtaných otvorů. Má atraktivní vzhled a slouží také jako ochranný prvek.
Nové objednací číslo:

10060988

Staré objednací číslo:

055008800003

188000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,9809 Kč
2500 + 2,6827 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 490,45 Kč

500 x 2,9809 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 11.5 mm
d 8.8 mm
H 9.5 mm
h 8.0 mm
Barva přírodní
Materiál LDPE - PIR
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás