Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 7.2 mm 6.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR přírodní

Zatlačovací zátka je vyrobena z přírodního polyetylenu LD. Tuto zátku s klenutou hlavou lze snadno zatlačit do předvrtaných otvorů. Má atraktivní vzhled a slouží také jako ochranný prvek.
Nové objednací číslo:

10060902

Staré objednací číslo:

055007000003

51200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 3,2909 Kč
1000 + 2,3705 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 645,45 Kč

500 x 3,2909 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 11.0 mm
d 7.2 mm
H 8.4 mm
h 6.5 mm
Barva přírodní
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás