Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.
Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SR1011
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Tvar hlavy | h | Barva | H | d | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1256 Kč - 13,0102 Kč | 500 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
přírodní
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
3
|
||
| 10,6257 Kč - 17,2494 Kč | 150 Skladem |
2.307 in
58.6 mm
|
|
0.614 in
15.6 mm
|
přírodní
|
|
2.185 in
55.5 mm
|
3
|
||
| 3,5584 Kč - 3,9539 Kč | 4000 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 2,6827 Kč - 2,9809 Kč | 230500 Skladem |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,4862 Kč - 0,7563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
přírodní
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 0,4617 Kč - 0,7182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
1
|
||
| 2,0586 Kč - 3,2024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
přírodní
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 20,3571 Kč - 31,6667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,6245 Kč - 0,9714 Kč | 18000 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
přírodní
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,5643 Kč - 0,8778 Kč | 50000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 1,9717 Kč - 3,0671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 2,5828 Kč - 4,0177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.091 in
27.7 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 3,8207 Kč - 5,9433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.831 in
46.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
přírodní
|
0.732 in
18.6 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 1,1865 Kč - 1,8458 Kč | 14500 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 4,0214 Kč - 6,2556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.634 in
41.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 2,8638 Kč - 4,4549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.354 in
34.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
přírodní
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 1,7865 Kč - 2,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
přírodní
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 2,2683 Kč - 3,5285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
přírodní
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 18,952 Kč - 29,4809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
přírodní
|
0.677 in
17.2 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 1,3471 Kč - 2,0956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
přírodní
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1