Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.
Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-0Produktová řada: SR1125, SR5760
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | SW | Barva | L | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3815 Kč - 3,5983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 5,2609 Kč - 5,7027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
žlutá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 12,2154 Kč - 13,2891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,0521 Kč - 3,0521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 6,6794 Kč - 11,9923 Kč | 550 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 5,1454 Kč - 5,1454 Kč | 320 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,6304 Kč - 2,8594 Kč | 500 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,51 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 7,5099 Kč - 7,9919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,6746 Kč - 2,9076 Kč | 350 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,8714 Kč - 3,8714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 6,3855 Kč - 6,8272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
žlutá
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,4443 Kč - 3,4443 Kč | 10600 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 8,5619 Kč - 8,5619 Kč | 2500 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 22,869 Kč - 22,869 Kč | 170 Skladem |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 11,295 Kč - 11,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 25,7974 Kč - 30,9569 Kč | 250 Skladem |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 3,4443 Kč - 3,4443 Kč | 5000 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 4,9642 Kč - 9,9589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
žlutá
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 18,2952 Kč - 18,2952 Kč | 130 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm