Menu Vyhledávání

Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 1⅞” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Nové objednací číslo:

10287033

Staré objednací číslo:

498680

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 13,2891 Kč
500 - 999 13,0381 Kč
1000 - 2499 12,7592 Kč
2500 - 4999 12,5082 Kč
5000 + 12,2154 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 328,91 Kč

100 x 13,2891 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 55.0 mm
H 24.0 mm
L 14.0 mm
SW 30.0 mm
Velikost závitu 1 7/8 in - 12 UNF
Norma závitu UNF
Materiál (podrobně) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva žlutá
Celní nomenklatura 3926300090

Produkt 498680 nahrazuje:

Závity UNF 1.7/8 in polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá
Nové objednací číslo: 10547823
Staré objednací číslo: 467126

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás