Menu Vyhledávání

Zátky se závitem a O-kroužkem

Skladem

Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.

Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.

Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.

  • Mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj.
  • Montáž je možná pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
  • Používá se v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-0Produktová řada: SR1125, SR5760

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu SW Barva L Norma závitu Typ Koupit
2,6746 Kč - 2,9076 Kč 350 Skladem
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
žlutá
12.5 mm
UNF
2,51 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
žlutá
13.5 mm
UNF
  • z/ze 4
Zátky se závitem a těsněním 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286968

Cenové rozmezí
2,9076 Kč - 2,6746 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in - 20 UNF
Zátky závitové Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287002

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8 in - 14 UNF