Menu Vyhledávání

Zátky se závitem a O-kroužkem

Skladem

Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.

Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.

Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.

  • Mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj.
  • Montáž je možná pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
  • Používá se v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1125, SR5760

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu SW Barva L Norma závitu Typ Koupit
15,5621 Kč - 15,5621 Kč 750 Skladem
38.0 mm
M30 x 2;0
22.0 mm
žlutá
15.0 mm
Metrický
14,2791 Kč - 16,9844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
M38 x 1;5
24.0 mm
žlutá
12.0 mm
Metrický
18,7414 Kč - 18,7414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M36 x 2;0
24.0 mm
žlutá
15.0 mm
Metrický
28,5445 Kč - 28,5445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M52 x 2;0
30.0 mm
žlutá
15.0 mm
Metrický
3,6674 Kč - 3,6674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1;0
10.0 mm
žlutá
10.0 mm
Metrický
10285718 5,3407 Kč - 5,3407 Kč 22752 Skladem
24.0 mm
M16 x 1;5
13.0 mm
žlutá
12.0 mm
Metrický
8,4643 Kč - 10,1376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M24 x 1;5
17.0 mm
žlutá
12.0 mm
Metrický
3,6674 Kč - 3,6674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x 1;5
10.0 mm
žlutá
12.0 mm
Metrický
6,4562 Kč - 6,4562 Kč 540 Skladem
26.0 mm
M20 x 1;5
15.0 mm
žlutá
12.0 mm
Metrický
12,4942 Kč - 12,4942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
M30 x 1;5
22.0 mm
žlutá
12.0 mm
Metrický
2,6304 Kč - 2,8594 Kč 500 Skladem
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
žlutá
12.5 mm
UNF
13,8748 Kč - 16,5381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M36 x 1;5
24.0 mm
žlutá
12.0 mm
Metrický
18,7414 Kč - 18,7414 Kč 27 Skladem
40.0 mm
M33 x 2;0
24.0 mm
žlutá
15.0 mm
Metrický
23,134 Kč - 27,6799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
M48 x 2;0
30.0 mm
žlutá
15.0 mm
Metrický
22,3531 Kč - 26,8153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
M45 x 2;0
30.0 mm
žlutá
15.0 mm
Metrický
20,0383 Kč - 20,0383 Kč 50 Skladem
50.0 mm
M42 x 2;0
24.0 mm
žlutá
15.0 mm
Metrický
4,5041 Kč - 4,5041 Kč 550 Skladem
22.0 mm
M14 x 1;5
10.0 mm
žlutá
12.0 mm
Metrický
14,2513 Kč - 14,2513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
M27 x 2;0
19.0 mm
žlutá
15.0 mm
Metrický
4,9642 Kč - 9,9589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
17.0 mm
žlutá
13.5 mm
18,2952 Kč - 18,2952 Kč 130 Skladem
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
24.0 mm
žlutá
15.0 mm
  • z/ze 4
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M30 x 2;0 38.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285787

Cenové rozmezí
15,5621 Kč - 15,5621 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M30 x 2;0
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M38 x 1;5 48.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286906

Cenové rozmezí
16,9844 Kč - 14,2791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    M38 x 1;5
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M36 x 2;0 45.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285800

Cenové rozmezí
18,7414 Kč - 18,7414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    M36 x 2;0
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M52 x 2;0 60.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286944

Cenové rozmezí
28,5445 Kč - 28,5445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M52 x 2;0
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M12 x 1;0 17.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286845

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1;0
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M16 x 1;5 24.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285718

Cenové rozmezí
5,3407 Kč - 5,3407 Kč

Skladové zásoby
22752 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M16 x 1;5
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M24 x 1;5 30.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285749

Cenové rozmezí
10,1376 Kč - 8,4643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Velikost závitu
    M24 x 1;5
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M12 x 1;5 17.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286869

Cenové rozmezí
3,6674 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1;5
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M20 x 1;5 26.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285732

Cenové rozmezí
6,4562 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
540 Skladem
Parametry
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M20 x 1;5
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M30 x 1;5 38.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285763

Cenové rozmezí
12,4942 Kč - 12,4942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M30 x 1;5
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286975

Cenové rozmezí
2,8594 Kč - 2,6304 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in - 20 UNF
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M36 x 1;5 45.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286890

Cenové rozmezí
16,5381 Kč - 13,8748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    M36 x 1;5
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M33 x 2;0 40.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285794

Cenové rozmezí
18,7414 Kč - 18,7414 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    M33 x 2;0
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M48 x 2;0 55.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286937

Cenové rozmezí
27,6799 Kč - 23,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M48 x 2;0
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M45 x 2;0 52.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285817

Cenové rozmezí
26,8153 Kč - 22,3531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    52.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M45 x 2;0
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M42 x 2;0 50.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286920

Cenové rozmezí
20,0383 Kč - 20,0383 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    M42 x 2;0
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M14 x 1;5 22.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286876

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 1;5
Zátky se závitem a těsněním závity metrické M27 x 2;0 33.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286913

Cenové rozmezí
14,2513 Kč - 14,2513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    M27 x 2;0
Zátky závitové BSP;GAS 5/8 in - 14 BSP 29.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285879

Cenové rozmezí
9,9589 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in - 14 BSP
Zátky závitové BSP;GAS 1 1/4 in - 11 BSP 50.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287088

Cenové rozmezí
18,2952 Kč - 18,2952 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/4 in - 11 BSP