Menu Vyhledávání

Zátky závitové Závity UNF 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect ⅞” x 14 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Nové objednací číslo:

10287002

Staré objednací číslo:

498677

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 4,5041 Kč
1250 - 2499 3,5419 Kč
2500 - 6249 3,1096 Kč
6250 - 12499 2,733 Kč
12500 + 2,51 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 126,03 Kč

250 x 4,5041 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 28.0 mm
H 21.9 mm
L 13.5 mm
SW 15.0 mm
Velikost závitu 7/8 in - 14 UNF
Norma závitu UNF
Materiál (podrobně) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva žlutá
Celní nomenklatura 3926300090

Produkt 498677 nahrazuje:

Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 7/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá
Nové objednací číslo: 10633472
Staré objednací číslo: 467120

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás