Menu Vyhledávání

Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1 in - 14 UNF 31.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 1” x 14 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Nové objednací číslo:

10285831

Staré objednací číslo:

498553

320 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 5,1454 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 286,35 Kč

250 x 5,1454 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 31.0 mm
H 22.1 mm
L 13.5 mm
SW 17.0 mm
Velikost závitu 1 in - 14 UNF
Norma závitu UNF
Materiál (podrobně) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva žlutá
Celní nomenklatura 3926300090

Produkt 498553 nahrazuje:

Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1 in polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá
Nové objednací číslo: 10547809
Staré objednací číslo: 467121

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás