Menu Vyhledávání

Zátky se závitem a O-kroužkem

Skladem

Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.

Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.

Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.

  • Mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj.
  • Montáž je možná pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
  • Používá se v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1125, SR5760

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu SW Barva L Norma závitu Typ Koupit
2,6746 Kč - 2,9076 Kč 350 Skladem
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
žlutá
12.5 mm
UNF
3,8714 Kč - 3,8714 Kč 500 Skladem
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
žlutá
13.5 mm
UNF
7,5099 Kč - 7,9919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
žlutá
14.0 mm
UNF
3,0521 Kč - 3,0521 Kč 200 Skladem
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
žlutá
12.5 mm
UNF
2,6304 Kč - 2,8594 Kč 500 Skladem
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
žlutá
12.5 mm
UNF
2,51 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
žlutá
13.5 mm
UNF
5,2609 Kč - 5,7027 Kč 100 Skladem
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
žlutá
14.0 mm
UNF
12,2154 Kč - 13,2891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
žlutá
14.0 mm
UNF
6,3855 Kč - 6,8272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
žlutá
14.0 mm
UNF
2,1893 Kč - 2,3845 Kč 500 Skladem
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
žlutá
10.0 mm
UNF
6,6794 Kč - 11,9923 Kč 550 Skladem
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
žlutá
14.0 mm
UNF
5,1454 Kč - 5,1454 Kč 320 Skladem
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
žlutá
13.5 mm
UNF
3,3815 Kč - 3,5983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
žlutá
12.5 mm
UNF
7,3243 Kč - 14,429 Kč 400 Skladem
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
červená
15.0 mm
UNF
20,4159 Kč - 40,9071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
červená
15.0 mm
UNF
47,5467 Kč - 95,2019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
červená
15.0 mm
UNF
6,4442 Kč - 14,2803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
červená
15.0 mm
UNF
4,1427 Kč - 8,1814 Kč 3000 Skladem
20.3 mm
9/16 - 18 in UNF
21.3 mm
červená
8.9 mm
UNF
3,7501 Kč - 8,3301 Kč 7650 Skladem
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
červená
8.7 mm
UNF
5,2799 Kč - 10,3383 Kč 1900 Skladem
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
červená
11.9 mm
UNF
  • z/ze 4
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286968

Cenové rozmezí
2,9076 Kč - 2,6746 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in - 20 UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286999

Cenové rozmezí
3,8714 Kč - 3,8714 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in - 16 UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285855

Cenové rozmezí
7,9919 Kč - 7,5099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    1 5/16 in - 12 UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286982

Cenové rozmezí
3,0521 Kč - 3,0521 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    9/16 in - 18 UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286975

Cenové rozmezí
2,8594 Kč - 2,6304 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in - 20 UNF
Zátky závitové Závity UNF 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287002

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8 in - 14 UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285848

Cenové rozmezí
5,7027 Kč - 5,2609 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/16 in - 12 UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287033

Cenové rozmezí
13,2891 Kč - 12,2154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    1 7/8 in - 12 UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287019

Cenové rozmezí
6,8272 Kč - 6,3855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    1 3/16 in - 12 UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286951

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in - 24 UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287026

Cenové rozmezí
11,9923 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    1 5/8 in - 12 UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1 in - 14 UNF 31.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285831

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Velikost závitu
    1 in - 14 UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285824

Cenové rozmezí
3,5983 Kč - 3,3815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in - 18 UNF
Zátky závitové Závity UNF 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10310946

Cenové rozmezí
14,429 Kč - 7,3243 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Velikost závitu
    1 5/16 - 12 in UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10149386

Cenové rozmezí
40,9071 Kč - 20,4159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Velikost závitu
    1 5/8 - 12 in UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1 7/8 - 12 in UNF 55.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10149393

Cenové rozmezí
95,2019 Kč - 47,5467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Velikost závitu
    1 7/8 - 12 in UNF
Zátky závitové Závity UNF 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10149379

Cenové rozmezí
14,2803 Kč - 6,4442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Velikost závitu
    1 3/16 - 12 in UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10310960

Cenové rozmezí
8,1814 Kč - 4,1427 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Velikost závitu
    9/16 - 18 in UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10149416

Cenové rozmezí
8,3301 Kč - 3,7501 Kč

Skladové zásoby
7650 Skladem
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    1/2 - 20 in UNF
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10310984

Cenové rozmezí
10,3383 Kč - 5,2799 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Velikost závitu
    7/8 - 14 in UNF