Menu Vyhledávání

Zátky závitové Závity UNF polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

This 1-5/16"-12 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Nové objednací číslo:

10310946

Staré objednací číslo:

BLM12B

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 14,429 Kč
1000 + 7,3243 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 442,90 Kč

100 x 14,429 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 44.2 mm
H 23.7 mm
L 15.0 mm
SW 31.8 mm
Velikost závitu 1 5/16 - 12 in UNF
Norma závitu UNF
Materiál (podrobně) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva červená
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás