Menu Vyhledávání

Zátky se závitem a těsněním 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

This 1-5/8"-12 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Nové objednací číslo:

10149386

Staré objednací číslo:

BLM13B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
70 - 699 40,9071 Kč
700 + 20,4159 Kč
Standardní balení: 700

Objednávejte násobky 70

Cena celkem:

2 863,50 Kč

70 x 40,9071 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 54.7 mm
H 23.7 mm
L 15.0 mm
SW 38.1 mm
Velikost závitu 1 5/8 - 12 in UNF
Norma závitu UNF
Materiál (podrobně) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva červená
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás