Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1472 Kč - 6,1472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 5,3573 Kč - 5,3573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 12,0372 Kč - 12,5336 Kč | 50 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
nachová
|
silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 28,666 Kč - 29,8656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 18,4707 Kč - 18,4707 Kč | 95 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 2,5278 Kč - 3,0593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 4,9551 Kč - 4,9551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 4,4093 Kč - 4,4956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 10288559 | 4,8115 Kč - 5,9031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
zelená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
| 12,2946 Kč - 14,9947 Kč | 56 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 10,1344 Kč - 10,5481 Kč | 341500 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
červená
|
silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 10241004 | 1,5139 Kč - 1,5801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
červená
|
silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
| 2,3555 Kč - 2,9013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 5,6589 Kč - 5,6589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
modrá
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 10250075 | 7,7128 Kč - 9,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
|
| 3,5907 Kč - 4,3519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 17,3733 Kč - 17,3733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 3,1454 Kč - 3,8205 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 38,3295 Kč - 39,0909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 25,9981 Kč - 26,5223 Kč | 30 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3