Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9156 Kč - 3,0361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.209 in
5.3 mm
|
čirý
|
silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 23,385 Kč - 26,7874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.429 in
10.9 mm
|
růžová
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 1,4995 Kč - 1,6661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
1
|
||
| 31,2848 Kč - 32,6101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
šedá
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 14,4325 Kč - 16,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 78,3125 Kč - 90,4581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.732 in
18.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 6,3726 Kč - 7,5858 Kč | 230 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 10,9325 Kč - 12,4942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
zelená
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 9,8392 Kč - 10,2409 Kč | 341500 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
červená
|
silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 10241004 | 1,4698 Kč - 1,534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
červená
|
silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
| 6,2332 Kč - 7,5578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 3,4861 Kč - 4,2251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 2,4542 Kč - 2,9702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 1,4393 Kč - 1,5991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zelená
|
pryž EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
1
|
||
| 11,6866 Kč - 12,1686 Kč | 50 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
nachová
|
silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 6,9477 Kč - 7,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
červená
|
silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 25,2117 Kč - 70,0961 Kč | 212 Skladem |
|
červená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 50,2003 Kč - 62,6807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
černá
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 23,6536 Kč - 24,1383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 7,7392 Kč - 7,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi