20776985
20776985
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 8000 - 39999 | 0,621 Kč |
| 40000 + | 0,559 Kč |
| D | 18.0 mm |
|---|---|
| D | 0.709 in |
| H | 11.5 mm |
| H | 0.453 in |
| h | 0.118 in |
| h | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Maximální tloušťka stěny | 0.079 in |
| Maximální tloušťka stěny | 2.0 mm |
| Barva | bílá |
| Materiál | LDPE - PIR |
| Typ | 1 |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |