Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm šedá LDPE - PIR

Tyto kulaté zátky do trubek dodávají úhledný vzhled i ochranu koncům kulatých trubek a sloupků. Dobře drží a dokonale sedí v profilech, což usnadňuje jejich montáž. Zároveň chrání před ostrými hranami. Jsou šedá a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20776978

Staré objednací číslo:

20776978

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
8000 - 39999 0,621 Kč
40000 + 0,559 Kč
Standardní balení: 8000

Objednávejte násobky 8000

Cena celkem:

4 968,00 Kč

8000 x 0,621 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 18.0 mm
H 11.5 mm
h 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximální tloušťka stěny 2.0 mm
Barva šedá
Materiál LDPE - PIR
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás