Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Víceúčelové kulaté zátky do trubek jsou ideální volbou tam, kde vzhled finálního produktu není prioritou. Perfektně padnou do kulaté trubky, sloupku nebo tyče, kde pomáhají zabraňovat průniku nečistot, a zároveň bezpečně kryjí ostré hrany profilu.
Praktický a hospodárný sortiment, který zahrnuje tenkostěnné varianty a různé velikosti, čímž naplňuje základní požadavek na ochranné zátky do profilu. Jsou praktickou volbou, především není-li klíčovým faktorem vzhled.
Snadná montáž zatlačením rukou nebo pomocí palice, což urychluje a zefektivňuje proces montáže. Používají se při sestavování strojů nebo tam, kde jsou součástí sestavy profily. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: šedá, bílá, černá Produktová řada: SRILT
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H1 | Barva | h | Maximální tloušťka stěny | D | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7172 Kč - 1,1157 Kč | 8450 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,5668 Kč - 12,1608 Kč | 3900 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,606 Kč - 2,4982 Kč | 5200 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5644 Kč - 2,4336 Kč | 1000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4912 Kč - 2,3195 Kč | 2200 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 13,0305 Kč - 14,4784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
šedá
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6,4601 Kč - 7,1779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
šedá
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,723 Kč - 9,6922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 64,3073 Kč - 71,4526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,4837 Kč - 6,093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 8,723 Kč - 9,6922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
šedá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,4506 Kč - 1,6117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,3805 Kč - 2,645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
šedá
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,1956 Kč - 3,5506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,4837 Kč - 6,093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 7,3744 Kč - 8,1938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
šedá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 11,257 Kč - 12,5077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
šedá
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 3,531 Kč - 3,9233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
bílá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 9,9888 Kč - 11,0987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 7,1079 Kč - 7,8977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm