Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 88.9 mm 3.5 mm 6.0 mm šedá LDPE - PIR

Tyto víceúčelové kulaté zátky do trubek perfektně padnou do kulaté trubky či sloupku nebo tyče, kde zabraňují kontaminaci a bezpečně kryjí ostré hrany profilu. Jsou šedé a vyrobené z LDPE. Mají snadnou montáž rukou nebo pomocí palice k urychlení montáže.
Nové objednací číslo:

20776732

Staré objednací číslo:

20776732

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 749 12,5077 Kč
750 + 11,257 Kč
Standardní balení: 150

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

1 876,16 Kč

150 x 12,5077 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 88.9 mm
H1 6.0 mm
h 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Maximální tloušťka stěny 6.0 mm
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva šedá
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiál LDPE - PIR

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás