20777333
20777333
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 3500 - 17499 | 1,6117 Kč |
| 17500 + | 1,4506 Kč |
| D | 24.0 mm |
|---|---|
| D | 0.945 in |
| H1 | 0.197 in |
| H1 | 5.0 mm |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| Minimální tloušťka stěny | 0.039 in |
| Minimální tloušťka stěny | 1.0 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 2.5 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.098 in |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |