Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20776855
20776855
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 150 - 749 | 14,4784 Kč |
| 750 + | 13,0305 Kč |
| D | 3.543 in |
|---|---|
| D | 90.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| h | 0.787 in |
| h | 20.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.197 in |
| Maximální tloušťka stěny | 5.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiál | LDPE - PIR |