Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20777326
20777326
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 71,4526 Kč |
| 100 + | 64,3073 Kč |
| D | 165.0 mm |
|---|---|
| D | 6.496 in |
| H1 | 6.0 mm |
| H1 | 0.236 in |
| h | 34.0 mm |
| h | 1.339 in |
| Minimální tloušťka stěny | 3.2 mm |
| Minimální tloušťka stěny | 0.126 in |
| Maximální tloušťka stěny | 7.5 mm |
| Maximální tloušťka stěny | 0.295 in |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |