Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20777340
20777340
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1500 - 7499 | 2,645 Kč |
| 7500 + | 2,3805 Kč |
| D | 36.0 mm |
|---|---|
| D | 1.417 in |
| H1 | 5.0 mm |
| H1 | 0.197 in |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximální tloušťka stěny | 0.118 in |
| Maximální tloušťka stěny | 3.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | šedá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |
| Materiál | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |