Menu Vyhledávání

Zátky do trubek - kulaté, víceúčelové PCR

Skladem

Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILTPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 70
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h h1 Maximální tloušťka stěny D Minimum Wall Thickness Koupit
24,0856 Kč - 26,7618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
114.0 mm
2.6 mm
24,8615 Kč - 27,6239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
3,8067 Kč - 4,2296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
7,1438 Kč - 7,9375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
11,1161 Kč - 12,3512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
88.9 mm
3.5 mm
0,5807 Kč - 0,6452 Kč 3000 Skladem
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
6,4845 Kč - 10,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
27.0 mm
1.0 mm
1,5998 Kč - 1,7775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
38.0 mm
1.0 mm
2,0644 Kč - 2,2938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
2,1188 Kč - 2,3543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
42.0 mm
3.0 mm
2,4455 Kč - 2,7172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
48.0 mm
2.5 mm
2,8402 Kč - 3,1558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
6,0684 Kč - 6,7427 Kč 3600 Skladem
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
6,69 Kč - 7,4334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
75.0 mm
3.0 mm
7,019 Kč - 7,7989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
12,8674 Kč - 14,2971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
26,6718 Kč - 29,6354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
130.0 mm
2.0 mm
0,509 Kč - 0,7918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
60,7237 Kč - 67,4707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
177.8 mm
3.2 mm
34,6981 Kč - 38,5535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
160.0 mm
2.5 mm
  • z/ze 4
Zátka do trubky 114.0 mm černá LDPE - PCR

20753191

Cenové rozmezí
26,7618 Kč - 24,0856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    114.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
Zátka do trubky 125.0 mm černá LDPE - PCR

20753221

Cenové rozmezí
27,6239 Kč - 24,8615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Zátka do trubky 60.0 mm černá LDPE - PCR

20753689

Cenové rozmezí
4,2296 Kč - 3,8067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Zátka do trubky 76.0 mm černá LDPE - PCR

20753757

Cenové rozmezí
7,9375 Kč - 7,1438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Zátka do trubky 88.9 mm černá LDPE - PCR

20753795

Cenové rozmezí
12,3512 Kč - 11,1161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    88.9 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Zátka do trubky 20.0 mm černá LDPE - PCR

20753382

Cenové rozmezí
0,6452 Kč - 0,5807 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 27.0 mm černá LDPE - PCR

20753436

Cenové rozmezí
10,087 Kč - 6,4845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 38.0 mm černá LDPE - PCR

20753511

Cenové rozmezí
1,7775 Kč - 1,5998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 42.0 mm černá LDPE - PCR

20753535

Cenové rozmezí
2,2938 Kč - 2,0644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 42.0 mm černá LDPE - PCR

20753542

Cenové rozmezí
2,3543 Kč - 2,1188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Zátka do trubky 48.0 mm černá LDPE - PCR

20753603

Cenové rozmezí
2,7172 Kč - 2,4455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Zátka do trubky 52.0 mm černá LDPE - PCR

20753641

Cenové rozmezí
3,1558 Kč - 2,8402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    52.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátka do trubky 70.0 mm černá LDPE - PCR

20753719

Cenové rozmezí
6,7427 Kč - 6,0684 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • D
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátka do trubky 75.0 mm černá LDPE - PCR

20753733

Cenové rozmezí
7,4334 Kč - 6,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    75.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Zátka do trubky 76.0 mm černá LDPE - PCR

20753740

Cenové rozmezí
7,7989 Kč - 7,019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.6 mm
Zátka do trubky 90.0 mm černá LDPE - PCR

20753801

Cenové rozmezí
14,2971 Kč - 12,8674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    90.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Zátka do trubky 130.0 mm černá LDPE - PCR

20753252

Cenové rozmezí
29,6354 Kč - 26,6718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    130.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Zátka do trubky 14.0 mm černá LDPE - PCR

20753276

Cenové rozmezí
0,7918 Kč - 0,509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Zátka do trubky 177.8 mm černá LDPE - PCR

20753344

Cenové rozmezí
67,4707 Kč - 60,7237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    177.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    8.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
Zátka do trubky 160.0 mm černá LDPE - PCR

20753320

Cenové rozmezí
38,5535 Kč - 34,6981 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    160.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maximální tloušťka stěny
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm