20753191
20753191
Množství | Jednotková cena |
---|---|
60 - 299 | 26,7618 Kč |
300 + | 24,0856 Kč |
D | 114.0 mm |
---|---|
D | 4.488 in |
h1 | 6.0 mm |
h1 | 0.236 in |
h | 1.142 in |
h | 29.0 mm |
Maximální tloušťka stěny | 5.5 mm |
Maximální tloušťka stěny | 0.217 in |
Minimum Wall Thickness | 0.102 in |
Minimum Wall Thickness | 2.6 mm |
Barva | černá |
Materiál | LDPE - PCR |
Množství recyklátu % | 98% |
Celní nomenklatura | 3923509000 |