Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 42.0 mm černá LDPE - PCR

Nové objednací číslo:

20753535

Staré objednací číslo:

20753535

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,2938 Kč
5000 + 2,0644 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 293,80 Kč

1000 x 2,2938 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 42.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximální tloušťka stěny 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Barva černá
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás