Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 76.0 mm černá LDPE - PCR

Nové objednací číslo:

20753757

Staré objednací číslo:

20753757

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 999 7,9375 Kč
1000 + 7,1438 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 587,50 Kč

200 x 7,9375 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 76.0 mm
h1 6.0 mm
h 21.5 mm
Maximální tloušťka stěny 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Barva černá
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás