Zátky se používají jako víceúčelové ochranné komponenty. V závěrečné fázi projektu, kdy je vyžadována významná ochrana proti nárazu, je zajištěna větší tloušťkou hlavy zátky. Hlavní funkcí je zabránit průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach. Chrání také před ostrými hranami. Snadno se instaluje ručně nebo, pro rychlé sestavení, pomocí paličky. Běžně se používá při tvorbě kovových konstrukcí pro průmyslový nábytek, specializovaná vozidla, pouliční značky a lešení.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | h | h1 | Maximální tloušťka stěny | D | Minimum Wall Thickness | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0644 Kč - 2,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5308 Kč - 0,8257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 35,905 Kč - 39,8945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,3067 Kč - 2,0326 Kč | 4500 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 23,9132 Kč - 26,5702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 82,051 Kč - 91,1677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,1188 Kč - 2,3543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,5004 Kč - 0,7784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,325 Kč - 2,0612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5449 Kč - 1,7165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,3434 Kč - 2,6038 Kč | 4000 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,5499 Kč - 2,8332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,9428 Kč - 3,2698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,8067 Kč - 4,2296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,4151 Kč - 6,0168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 11,1161 Kč - 12,3512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 9,8638 Kč - 10,9598 Kč | 1500 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 30,2857 Kč - 33,6508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 8,6138 Kč - 13,3993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 7,1438 Kč - 7,9375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm