Menu Vyhledávání

Zátka do trubky 110.0 mm černá LDPE - PCR

Nové objednací číslo:

20753184

Staré objednací číslo:

20753184

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
70 - 349 26,5702 Kč
350 + 23,9132 Kč
Standardní balení: 70

Objednávejte násobky 70

Cena celkem:

1 859,91 Kč

70 x 26,5702 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 110.0 mm
h1 6.0 mm
h 28.5 mm
Maximální tloušťka stěny 4.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Barva černá
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás