Pevné uzavírací zátky lze použít pro plechy běžné tloušťky s uzamykatelným systémem, který drží zátku na místě po jejím zacvaknutí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Compatible Panel Thickness Range | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1643 Kč - 1,5478 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||||||
1,1643 Kč - 1,5478 Kč | 2990 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||||||
2,2171 Kč - 2,9562 Kč | 1948 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
|
||||||||
10407615 | 1,3386 Kč - 1,7849 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|||||||
2,3147 Kč - 3,0957 Kč | 1000 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
|
||||||||
31,426 Kč - 38,7976 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4 in
101.6 mm
|
|
||||||||
1,3604 Kč - 1,5585 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||||||
2,5491 Kč - 2,919 Kč | 900 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
|
||||||||
1,1992 Kč - 1,5896 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
|
||||||||
1,4683 Kč - 1,7767 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||||||
1,4223 Kč - 1,8964 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.563 in
14.3 mm
|
|
||||||||
1,8827 Kč - 2,3243 Kč | 888 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
1,3442 Kč - 1,7849 Kč | 4350 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
12,1791 Kč - 15,0361 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
|
||||||||
2,6634 Kč - 3,5419 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
|
||||||||
1,181 Kč - 1,5757 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||||||||
1,3347 Kč - 1,6149 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||||
3,4443 Kč - 4,5877 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
|
||||||||
1,4252 Kč - 1,7595 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||||||
10407837 | 3,9545 Kč - 4,8821 Kč | 23 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku