10407745
62MP1000
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 2,3243 Kč |
2500 - 9999 | 2,0919 Kč |
10000 + | 1,8827 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Polyamide 6.6 |
---|---|
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Push Fit |
Hole Type | Round Hole |
Head Style | Dome |
Overall Diameter | 30.6 mm |
Overall Diameter | 1.205 in |
Overall Height | 11.5 mm |
Overall Height | 0.453 in |
Compatible Hole Diameter | 25.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 1 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku