10407493
62MPS0375
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 1,5585 Kč |
5000 - 9999 | 1,4892 Kč |
10000 + | 1,3604 Kč |
Full Material | Polyamide 6.6 |
---|---|
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Push Fit |
Hole Type | Round Hole |
Head Style | Dome |
Overall Diameter | 11.9 mm |
Overall Diameter | 0.469 in |
Overall Height | 6.4 mm |
Overall Height | 0.252 in |
Compatible Hole Diameter | 9.5 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.374 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku