10407615
62MP0437W
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 1,7849 Kč |
5000 - 9999 | 1,5338 Kč |
10000 + | 1,3386 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Polyamide 6.6 |
---|---|
Colour | White |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Push Fit |
Hole Type | Round Hole |
Head Style | Dome |
Overall Diameter | 13.5 mm |
Overall Diameter | 0.531 in |
Overall Height | 10.3 mm |
Overall Height | 0.406 in |
Compatible Hole Diameter | 11.1 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.437 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku