10407844
62MP2500
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 15,0361 Kč |
500 - 1999 | 13,5323 Kč |
2000 + | 12,1791 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Polyamide 6.6 |
---|---|
Colour | Black |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Push Fit |
Hole Type | Round Hole |
Head Style | Dome |
Overall Diameter | 70.5 mm |
Overall Diameter | 2.776 in |
Overall Height | 19.1 mm |
Overall Height | 0.752 in |
Compatible Hole Diameter | 63.5 mm |
Compatible Hole Diameter | 2.5 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku