Menu Vyhledávání

Zámky s jazýčkem

Skladem

Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.

Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.

Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.

  • Materiály: nerezavějící ocel a tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: práškový nástřik, chromování a nerezavějící ocel
  • Barvy: černá a přírodní (stříbřitá)

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Výška pouzdra Typ klíče Koupit
231,5019 Kč - 231,5019 Kč 120 Skladem
244,0614 Kč - 244,0614 Kč 50 Skladem
209,3792 Kč - 239,982 Kč 90 Skladem
231,5019 Kč - 231,5019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
244,0614 Kč - 517,2887 Kč 20 Skladem
106,0807 Kč - 198,9345 Kč 1 Skladem
8.5 mm
20.0 mm
Euro klíč (5333)
68,6205 Kč - 76,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
192,821 Kč - 297,9782 Kč 26 Skladem
18.5 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
121,9766 Kč - 263,5827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
59,8155 Kč - 66,4618 Kč 35 Skladem
24.5 mm
20.0 mm
S odlišnými klíči
80,2151 Kč - 154,889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
80,2151 Kč - 154,889 Kč 4 Skladem
20.0 mm
137,3766 Kč - 247,2778 Kč 1035 Skladem
14.5 mm
20.0 mm
Euro klíč (5333)
106,0871 Kč - 198,9345 Kč 47 Skladem
20.5 mm
20.0 mm
Provedení se stejným klíči
68,7072 Kč - 76,3415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74,1145 Kč - 82,3495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
251,0156 Kč - 1 874,2029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
74,1145 Kč - 82,3495 Kč 137 Skladem
20.0 mm
72,2505 Kč - 101,1507 Kč 360 Skladem
17.0 mm
11.0 mm
Stejné klíče, krytka z nerezavějící oceli
132,3894 Kč - 297,9782 Kč 52 Skladem
14.5 mm
20.0 mm
Univerzální klíč
  • z/ze 4
zámky skříňové stejné klíče zinek tlakově litý

10273210

Cenové rozmezí
231,5019 Kč - 231,5019 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8301409000
zámky skříňové stejné klíče zinek tlakově litý

10273258

Cenové rozmezí
244,0614 Kč - 244,0614 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
zámky skříňové stejné klíče zinek tlakově litý

10273234

Cenové rozmezí
239,982 Kč - 209,3792 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8301409000
zámky skříňové Rozdílné klíče zinek tlakově litý

10273227

Cenové rozmezí
231,5019 Kč - 231,5019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
zámky skříňové Rozdílné klíče zinek tlakově litý

10273265

Cenové rozmezí
517,2887 Kč - 244,0614 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky Euro klíč (5333) 45.0 mm 8.5 mm černá

20120382

Cenové rozmezí
198,9345 Kč - 106,0807 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    8.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    8.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
Zámky 45.0 mm

20120368

Cenové rozmezí
76,245 Kč - 68,6205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    7907000090
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 18.5 mm stříbrná

20120276

Cenové rozmezí
297,9782 Kč - 192,821 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    18.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    18.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 26.5 mm černá

20120351

Cenové rozmezí
263,5827 Kč - 121,9766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    26.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    26.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč
Zámky S odlišnými klíči 45.0 mm 24.5 mm černá

20120399

Cenové rozmezí
66,4618 Kč - 59,8155 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    24.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    24.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    S odlišnými klíči
Zámky

20123802

Cenové rozmezí
154,889 Kč - 80,2151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    43.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky

20123819

Cenové rozmezí
154,889 Kč - 80,2151 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky Euro klíč (5333) 45.0 mm 14.5 mm černá

20120375

Cenové rozmezí
247,2778 Kč - 137,3766 Kč

Skladové zásoby
1035 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    14.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Euro klíč (5333)
Zámky Provedení se stejným klíči 45.0 mm 20.5 mm stříbrná

20120306

Cenové rozmezí
198,9345 Kč - 106,0871 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    20.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    20.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Provedení se stejným klíči
Zámky 45.0 mm

20120405

Cenové rozmezí
76,3415 Kč - 68,7072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Celní nomenklatura
    8301409000
Zámky

20123772

Cenové rozmezí
82,3495 Kč - 74,1145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    43.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky

20123796

Cenové rozmezí
1 874,2029 Kč - 251,0156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka jazýčku
    33.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky

20123789

Cenové rozmezí
82,3495 Kč - 74,1145 Kč

Skladové zásoby
137 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    40.0 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Materiál jazýčku
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Zámky 17.0 mm Stejné klíče, krytka z nerezavějící oceli černá

20123826

Cenové rozmezí
101,1507 Kč - 72,2505 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    30.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    17.0 mm
  • Výška pouzdra
    11.0 mm
  • Průměr hlavy
    22.0 mm
  • Typ klíče
    Stejné klíče, krytka z nerezavějící oceli
Zámky Univerzální klíč 45.0 mm 14.5 mm stříbrná

20120283

Cenové rozmezí
297,9782 Kč - 132,3894 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Délka jazýčku
    45.0 mm
  • Délka úchytu
    14.0 mm
  • Rozpětí zachycení
    14.5 mm
  • Výška pouzdra
    20.0 mm
  • Typ klíče
    Univerzální klíč