Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Materiál: ocel pozinkovaná, ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka při zavření | Vysunutá délka | Celková délka | Materiál | Nosnost | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632,9863 Kč - 1 368,2309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
ocel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9 Skladem |
13.78 in
350.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
ocel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20 in
508.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
ocel
|
37.2 kg
37.2 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
ocel
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.654 in
550.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
ocel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 3 043,9819 Kč - 6 579,1867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.992 in
457.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
ocel
|
40.8 kg
40.8 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1 Skladem |
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
ocel
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 642,7818 Kč - 1 389,5355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.717 in
450.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
ocel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.748 in
400.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
ocel
|
31.8 kg
31.8 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.685 in
500.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
ocel
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.685 in
500.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
ocel
|
28.6 kg
28.6 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1 Skladem |
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.016 in
610.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
ocel
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 763,9074 Kč - 848,7791 Kč | 61 Skladem |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 1 340,8601 Kč - 1 489,8472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 2 137,6802 Kč - 2 375,2086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 4 989,568 Kč - 5 543,9672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 2 519,8024 Kč - 2 799,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
ocel
|
|
|
|
||
| 600,3298 Kč - 667,0289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Galvanised Steel