Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 031,7487 Kč - 3 386,1676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
4600.0
|
||
| 2 378,8381 Kč - 3 964,5697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5550.0
|
||
| 1 972,2958 Kč - 3 287,2399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
4450.0
|
||
| 2 137,8974 Kč - 3 563,0821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
4900.0
|
||
| 1 904,6591 Kč - 3 174,5923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
4250.0
|
||
| 2 091,2016 Kč - 3 485,336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
4750.0
|
||
| 2 436,6061 Kč - 4 060,8497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5700.0
|
||
| 280,4155 Kč - 467,1987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
250.0
|
||
| 212,7788 Kč - 354,7918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
150.0
|
||
| 421,9471 Kč - 703,0847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
550.0
|
||
| 533,1505 Kč - 888,4237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
800.0
|
||
| 397,8771 Kč - 663,1285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
500.0
|
||
| 729,0803 Kč - 1 215,0536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
1200.0
|
||
| 694,4195 Kč - 1 157,2856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
1100.0
|
||
| 859,5397 Kč - 1 432,6464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
1550.0
|
||
| 803,938 Kč - 1 339,7362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
1400.0
|
||
| 784,4413 Kč - 1 307,4824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
1350.0
|
||
| 951,2464 Kč - 1 585,4909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
1800.0
|
||
| 490,0652 Kč - 816,6951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
700.0
|
||
| 445,295 Kč - 742,3188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
600.0