Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 091,9237 Kč - 2 461,1575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2500.0
|
||
| 2 055,0966 Kč - 2 417,8315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2450.0
|
||
| 1 124,5504 Kč - 1 874,3309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1800.0
|
||
| 2 212,5144 Kč - 2 602,9298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2700.0
|
||
| 1 432,8871 Kč - 2 387,9847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2400.0
|
||
| 1 054,7474 Kč - 1 758,0728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
1650.0
|
||
| 1 407,6136 Kč - 2 346,1029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2350.0
|
||
| 2 875,8836 Kč - 3 383,2792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3750.0
|
||
| 3 063,8703 Kč - 3 604,4825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4050.0
|
||
| 3 166,4085 Kč - 3 725,3139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4200.0
|
||
| 3 030,1723 Kč - 3 565,0077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 2 525,1837 Kč - 2 970,7194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3200.0
|
||
| 2 247,4159 Kč - 2 644,0895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2750.0
|
||
| 2 282,5581 Kč - 2 685,2492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
2800.0
|
||
| 2 683,5643 Kč - 3 157,2619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3450.0
|
||
| 2 407,9628 Kč - 2 832,7983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3000.0
|
||
| 2 432,9956 Kč - 2 862,4044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3050.0
|
||
| 2 719,4286 Kč - 3 199,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3500.0
|
||
| 4 008,3771 Kč - 4 715,7944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
5550.0
|
||
| 4 190,3463 Kč - 4 929,7767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
16.0
|
5850.0