Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 5.0 150.0 0.4 ocel

Hřídele z kalené oceli o Ø 5 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20336943

Staré objednací číslo:

20336943

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 354,7918 Kč
10 - 19 319,4089 Kč
20 - 39 301,5971 Kč
40 - 49 266,2142 Kč
50 - 99 248,4024 Kč
100 + 212,7788 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

354,79 Kč

1 x 354,7918 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 5.0
l1 150.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 0.024
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás