Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 5.0 800.0 0.4 ocel

Hřídele z kalené oceli o Ø 5 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20337070

Staré objednací číslo:

20337070

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 888,4237 Kč
10 - 19 799,6054 Kč
20 - 39 755,0759 Kč
40 - 49 666,2576 Kč
50 - 99 621,9688 Kč
100 + 533,1505 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

888,42 Kč

1 x 888,4237 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 5.0
l1 800.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 0.128
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás