Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 674,2007 Kč - 1 123,5876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
1050.0
|
||
| 582,2533 Kč - 970,2617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
900.0
|
||
| 821,9905 Kč - 1 370,0644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
1450.0
|
||
| 325,1857 Kč - 542,0564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
350.0
|
||
| 602,4721 Kč - 1 003,9597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
950.0
|
||
| 559,8682 Kč - 932,9532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
850.0
|
||
| 765,9074 Kč - 1 276,6728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
1300.0
|
||
| 712,472 Kč - 1 187,6138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
1150.0
|
||
| 625,82 Kč - 1 042,9531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
1000.0
|
||
| 916,1042 Kč - 1 526,7601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
1700.0
|
||
| 876,8701 Kč - 1 461,2897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
1600.0
|
||
| 467,4394 Kč - 779,1459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
650.0
|
||
| 511,2468 Kč - 852,078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
750.0
|
||
| 749,2991 Kč - 1 248,7516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
1250.0
|
||
| 2 397,8534 Kč - 3 996,3421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5600.0
|
||
| 566,3671 Kč - 944,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5
|
30.0
|
650.0
|
||
| 2 339,1226 Kč - 3 898,3772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5450.0
|
||
| 2 098,904 Kč - 3 498,0931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
4800.0
|
||
| 2 295,0745 Kč - 3 824,9637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
5300.0
|
||
| 1 865,425 Kč - 3 108,8812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
4150.0