Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
455,4044 Kč - 759,1678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1000.0
619,0804 Kč - 1 031,6402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1250.0
677,5705 Kč - 1 129,3644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1500.0
584,1789 Kč - 973,6315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1100.0
772,1656 Kč - 1 287,0229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1900.0
330,9625 Kč - 551,6844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
500.0
345,8859 Kč - 576,4765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
550.0
2 753,3673 Kč - 3 239,3406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
3550.0
2 629,4068 Kč - 3 093,4764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
3350.0
3 099,0125 Kč - 3 645,8829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
4100.0
3 200,3472 Kč - 3 765,0294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
4250.0
3 703,4102 Kč - 4 356,9107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
5050.0
3 603,5197 Kč - 4 239,4491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
4900.0
2 943,761 Kč - 3 463,1916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
3850.0
3 420,1063 Kč - 4 023,5412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
4600.0
3 535,4016 Kč - 4 159,296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
4800.0
3 716,8894 Kč - 4 372,7969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
5100.0
3 670,1936 Kč - 4 317,9173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
5000.0
289,8028 Kč - 482,8442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
25.0
200.0
3 984,5478 Kč - 4 687,6325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9
20.0
5500.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 12.0 1000.0 0.6 ocel

20276652

Cenové rozmezí
759,1678 Kč - 455,4044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.890
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1250.0 0.6 ocel

20276706

Cenové rozmezí
1 031,6402 Kč - 619,0804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.113
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1500.0 0.6 ocel

20276751

Cenové rozmezí
1 129,3644 Kč - 677,5705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.335
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1100.0 0.6 ocel

20276676

Cenové rozmezí
973,6315 Kč - 584,1789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.979
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1900.0 0.6 ocel

20276836

Cenové rozmezí
1 287,0229 Kč - 772,1656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.691
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 500.0 0.6 ocel

20276553

Cenové rozmezí
551,6844 Kč - 330,9625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.445
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 550.0 0.6 ocel

20276560

Cenové rozmezí
576,4765 Kč - 345,8859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.490
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 3550.0 0.9 ocel

20279547

Cenové rozmezí
3 239,3406 Kč - 2 753,3673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    8.769
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 3350.0 0.9 ocel

20279509

Cenové rozmezí
3 093,4764 Kč - 2 629,4068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    8.275
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 4100.0 0.9 ocel

20279653

Cenové rozmezí
3 645,8829 Kč - 3 099,0125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    10.127
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 4250.0 0.9 ocel

20279684

Cenové rozmezí
3 765,0294 Kč - 3 200,3472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    10.498
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 5050.0 0.9 ocel

20279844

Cenové rozmezí
4 356,9107 Kč - 3 703,4102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    12.474
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 4900.0 0.9 ocel

20279813

Cenové rozmezí
4 239,4491 Kč - 3 603,5197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    12.103
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 3850.0 0.9 ocel

20279608

Cenové rozmezí
3 463,1916 Kč - 2 943,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    9.510
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 4600.0 0.9 ocel

20279752

Cenové rozmezí
4 023,5412 Kč - 3 420,1063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    11.362
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 4800.0 0.9 ocel

20279790

Cenové rozmezí
4 159,296 Kč - 3 535,4016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    11.856
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 5100.0 0.9 ocel

20279851

Cenové rozmezí
4 372,7969 Kč - 3 716,8894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    12.597
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 5000.0 0.9 ocel

20279837

Cenové rozmezí
4 317,9173 Kč - 3 670,1936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    12.360
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 25.0 200.0 0.9 ocel

20280062

Cenové rozmezí
482,8442 Kč - 289,8028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    0.770
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 20.0 5500.0 0.9 ocel

20279936

Cenové rozmezí
4 687,6325 Kč - 3 984,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Hmotnost (kg)
    13.585
  • Materiál
    ocel