Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 260,39 Kč - 5 012,3368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5950.0
|
||
| 365,864 Kč - 609,9338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
300.0
|
||
| 4 193,2347 Kč - 4 933,1465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5850.0
|
||
| 4 227,6548 Kč - 4 973,5841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5900.0
|
||
| 3 949,887 Kč - 4 646,9542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5450.0
|
||
| 3 636,7363 Kč - 4 278,4425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4950.0
|
||
| 3 916,6704 Kč - 4 607,9608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5400.0
|
||
| 4 094,5477 Kč - 4 817,1291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5700.0
|
||
| 3 850,7186 Kč - 4 530,2147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5300.0
|
||
| 4 017,5237 Kč - 4 726,3852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5550.0
|
||
| 4 160,2588 Kč - 4 894,3938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5800.0
|
||
| 3 750,106 Kč - 4 411,7903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5150.0
|
||
| 4 083,4755 Kč - 4 804,1313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5650.0
|
||
| 3 568,8589 Kč - 4 198,5301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4850.0
|
||
| 3 883,6945 Kč - 4 568,9674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5350.0
|
||
| 4 050,4996 Kč - 4 765,3786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
5600.0
|
||
| 478,2709 Kč - 796,9577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
25.0
|
500.0
|
||
| 2 841,9449 Kč - 3 343,323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3700.0
|
||
| 2 787,5467 Kč - 3 279,5375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3600.0
|
||
| 3 468,9684 Kč - 4 081,0685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4700.0