Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 12.0 1250.0 0.6 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 12 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20276706

Staré objednací číslo:

20276706

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 031,6402 Kč
10 - 19 928,3799 Kč
20 - 39 876,8701 Kč
40 - 49 773,8505 Kč
50 - 99 722,10 Kč
100 + 619,0804 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 031,64 Kč

1 x 1 031,6402 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 12.0
l1 1250.0
Depth of hardness min 0.6
Hmotnost (kg) 0.113
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás