Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 12.0 1100.0 0.6 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 12 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20276676

Staré objednací číslo:

20276676

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 973,6315 Kč
10 - 19 876,3887 Kč
20 - 39 827,5266 Kč
40 - 49 730,2838 Kč
50 - 99 681,6624 Kč
100 + 584,1789 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

973,63 Kč

1 x 973,6315 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 12.0
l1 1100.0
Depth of hardness min 0.6
Hmotnost (kg) 0.979
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás