Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
1 441,5523 Kč - 2 402,4267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4550.0
1 778,2916 Kč - 2 963,9798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
5950.0
1 655,0532 Kč - 2 758,422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
5450.0
218,7963 Kč - 364,6605 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
150.0
1 751,5739 Kč - 2 919,4503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
5850.0
1 783,3463 Kč - 2 972,4043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
6000.0
1 726,3004 Kč - 2 877,0871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
5750.0
318,9275 Kč - 531,7063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
450.0
1 680,8081 Kč - 2 801,2666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
5550.0
1 515,4472 Kč - 2 525,9058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4850.0
1 641,574 Kč - 2 736,0369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
5400.0
1 489,6923 Kč - 2 482,8205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4750.0
1 358,5108 Kč - 2 264,0242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4200.0
1 713,0619 Kč - 2 854,9427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
5700.0
1 503,1715 Kč - 2 505,4463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4800.0
306,8925 Kč - 511,4875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
400.0
1 429,0359 Kč - 2 381,7265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
4500.0
289,3214 Kč - 482,1221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
350.0
1 583,0839 Kč - 2 638,5534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
5150.0
1 668,5324 Kč - 2 780,8071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4
10.0
5500.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 10.0 4550.0 0.4 ocel

20276171

Cenové rozmezí
2 402,4267 Kč - 1 441,5523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.821
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 5950.0 0.4 ocel

20276454

Cenové rozmezí
2 963,9798 Kč - 1 778,2916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    3.689
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 5450.0 0.4 ocel

20276355

Cenové rozmezí
2 758,422 Kč - 1 655,0532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    3.379
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 150.0 0.6 ocel

20276485

Cenové rozmezí
364,6605 Kč - 218,7963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.134
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 5850.0 0.4 ocel

20276430

Cenové rozmezí
2 919,4503 Kč - 1 751,5739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    3.627
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 6000.0 0.4 ocel

20276461

Cenové rozmezí
2 972,4043 Kč - 1 783,3463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    3.720
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 5750.0 0.4 ocel

20276416

Cenové rozmezí
2 877,0871 Kč - 1 726,3004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    3.565
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 450.0 0.6 ocel

20276546

Cenové rozmezí
531,7063 Kč - 318,9275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.401
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 5550.0 0.4 ocel

20276379

Cenové rozmezí
2 801,2666 Kč - 1 680,8081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    3.441
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 4850.0 0.4 ocel

20276232

Cenové rozmezí
2 525,9058 Kč - 1 515,4472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    3.007
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 5400.0 0.4 ocel

20276348

Cenové rozmezí
2 736,0369 Kč - 1 641,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    3.348
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 4750.0 0.4 ocel

20276218

Cenové rozmezí
2 482,8205 Kč - 1 489,6923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.945
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 4200.0 0.4 ocel

20276102

Cenové rozmezí
2 264,0242 Kč - 1 358,5108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.604
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 5700.0 0.4 ocel

20276409

Cenové rozmezí
2 854,9427 Kč - 1 713,0619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    3.534
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 4800.0 0.4 ocel

20276225

Cenové rozmezí
2 505,4463 Kč - 1 503,1715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.976
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 400.0 0.6 ocel

20276539

Cenové rozmezí
511,4875 Kč - 306,8925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.256
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 4500.0 0.4 ocel

20276164

Cenové rozmezí
2 381,7265 Kč - 1 429,0359 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    2.790
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 350.0 0.6 ocel

20276522

Cenové rozmezí
482,1221 Kč - 289,3214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.312
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 5150.0 0.4 ocel

20276294

Cenové rozmezí
2 638,5534 Kč - 1 583,0839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    3.193
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 10.0 5500.0 0.4 ocel

20276362

Cenové rozmezí
2 780,8071 Kč - 1 668,5324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnost (kg)
    3.410
  • Materiál
    ocel