Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 177,7451 Kč - 1 962,9085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
2300.0
|
||
| 1 083,6314 Kč - 1 806,2128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
2050.0
|
||
| 1 104,3316 Kč - 1 840,6329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
2100.0
|
||
| 1 120,4585 Kč - 1 867,3506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
2150.0
|
||
| 1 330,1082 Kč - 2 216,847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
2700.0
|
||
| 1 418,2044 Kč - 2 363,674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
2950.0
|
||
| 1 026,5855 Kč - 1 711,1363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
2000.0
|
||
| 1 254,5284 Kč - 2 090,7202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
2500.0
|
||
| 1 645,4252 Kč - 2 742,2951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
3550.0
|
||
| 1 664,9219 Kč - 2 774,7896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
3600.0
|
||
| 1 365,0097 Kč - 2 275,0964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
2800.0
|
||
| 972,1873 Kč - 1 620,3924 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
1850.0
|
||
| 1 310,1301 Kč - 2 183,3897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
2650.0
|
||
| 1 344,0688 Kč - 2 240,1949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
2750.0
|
||
| 1 459,6048 Kč - 2 432,7549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
3050.0
|
||
| 1 471,6398 Kč - 2 452,733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
3100.0
|
||
| 1 492,0993 Kč - 2 486,9124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
3150.0
|
||
| 1 695,2501 Kč - 2 825,3366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
3700.0
|
||
| 1 439,1453 Kč - 2 398,5755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
3000.0
|
||
| 1 162,3403 Kč - 1 937,1536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
5.0
|
2250.0