Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 10.0 5400.0 0.4 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 10 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20276348

Staré objednací číslo:

20276348

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 736,0369 Kč
10 - 19 2 462,361 Kč
20 - 39 2 325,6434 Kč
40 - 49 2 051,9675 Kč
50 - 99 1 915,2499 Kč
100 + 1 641,574 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 736,04 Kč

1 x 2 736,0369 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
l1 5400.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 3.348
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás