Menu Vyhledávání

Hřídele z kalené oceli 10.0 5700.0 0.4 ocel

Vodicí tyče z tvrzené oceli o Ø 10 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky použitému materiálu nabízí lepší pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20276409

Staré objednací číslo:

20276409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 854,9427 Kč
10 - 19 2 569,4725 Kč
20 - 39 2 426,7374 Kč
40 - 49 2 141,2672 Kč
50 - 99 1 998,5321 Kč
100 + 1 713,0619 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 854,94 Kč

1 x 2 854,9427 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 10.0
l1 5700.0
Depth of hardness min 0.4
Hmotnost (kg) 3.534
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás