Menu Vyhledávání

Vodicí tyče - z tvrzené oceli

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.

Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.

Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.

  • Dosáhněte nižší míry opotřebení u vysokorychlostních zařízení pomocí mimořádné preciznosti, rovnosti a soustřednosti.
  • Používají se na průmyslové stroje, v automobilovém průmyslu a zdravotnické technice.
  • Tyče vyrobené z vysoce jakostní oceli, která prochází specializovaným procesem kalení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 1 427
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Koupit
897,3296 Kč - 1 495,7098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2250.0
945,2289 Kč - 1 575,3815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2450.0
966,6512 Kč - 1 611,2458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2550.0
404,1353 Kč - 673,7193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
800.0
713,9162 Kč - 1 190,0208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1650.0
631,5968 Kč - 1 052,8218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1300.0
873,9817 Kč - 1 456,7164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2150.0
726,914 Kč - 1 211,6838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1700.0
772,1656 Kč - 1 287,0229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1900.0
797,4391 Kč - 1 329,1454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
2000.0
455,4044 Kč - 759,1678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1000.0
655,6668 Kč - 1 092,778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1400.0
667,4611 Kč - 1 112,2747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1450.0
677,5705 Kč - 1 129,3644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1500.0
737,0234 Kč - 1 228,2921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1750.0
785,6448 Kč - 1 309,408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1950.0
277,5271 Kč - 462,6254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
300.0
584,1789 Kč - 973,6315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1100.0
642,1876 Kč - 1 070,1522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1350.0
571,6625 Kč - 952,9313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6
12.0
1050.0
  • z/ze 72
Hřídele z kalené oceli 12.0 2250.0 0.6 ocel

20276904

Cenové rozmezí
1 495,7098 Kč - 897,3296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.003
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2450.0 0.6 ocel

20276942

Cenové rozmezí
1 575,3815 Kč - 945,2289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.181
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2550.0 0.6 ocel

20276966

Cenové rozmezí
1 611,2458 Kč - 966,6512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    2.270
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 800.0 0.6 ocel

20276614

Cenové rozmezí
673,7193 Kč - 404,1353 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.712
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1650.0 0.6 ocel

20276782

Cenové rozmezí
1 190,0208 Kč - 713,9162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.469
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1300.0 0.6 ocel

20276713

Cenové rozmezí
1 052,8218 Kč - 631,5968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.157
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2150.0 0.6 ocel

20276881

Cenové rozmezí
1 456,7164 Kč - 873,9817 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.914
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1700.0 0.6 ocel

20276799

Cenové rozmezí
1 211,6838 Kč - 726,914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.513
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1900.0 0.6 ocel

20276836

Cenové rozmezí
1 287,0229 Kč - 772,1656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.691
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 2000.0 0.6 ocel

20276850

Cenové rozmezí
1 329,1454 Kč - 797,4391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.780
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1000.0 0.6 ocel

20276652

Cenové rozmezí
759,1678 Kč - 455,4044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.890
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1400.0 0.6 ocel

20276737

Cenové rozmezí
1 092,778 Kč - 655,6668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.246
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1450.0 0.6 ocel

20276744

Cenové rozmezí
1 112,2747 Kč - 667,4611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.291
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1500.0 0.6 ocel

20276751

Cenové rozmezí
1 129,3644 Kč - 677,5705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.335
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1750.0 0.6 ocel

20276805

Cenové rozmezí
1 228,2921 Kč - 737,0234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.558
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1950.0 0.6 ocel

20276843

Cenové rozmezí
1 309,408 Kč - 785,6448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.736
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 300.0 0.6 ocel

20276515

Cenové rozmezí
462,6254 Kč - 277,5271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.267
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1100.0 0.6 ocel

20276676

Cenové rozmezí
973,6315 Kč - 584,1789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.979
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1350.0 0.6 ocel

20276720

Cenové rozmezí
1 070,1522 Kč - 642,1876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    1.202
  • Materiál
    ocel
Hřídele z kalené oceli 12.0 1050.0 0.6 ocel

20276669

Cenové rozmezí
952,9313 Kč - 571,6625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Hmotnost (kg)
    0.935
  • Materiál
    ocel