Tyto vodicí tyče z kalené oceli jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízeních. Používají se se všemi typy lineárních pouzder. Kombinují výjimečnou přesnost rozměrů, přímost a soustřednost, aby se snížilo opotřebení při vysokých rychlostech.
Tyto vodicí tyče jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která prochází speciálním procesem kalení, což má za následek zvýšenou pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení a korozi. V kombinaci s lineárními kuličkovými pouzdry zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Díky použitému materiálu jsou vhodné pro náročné použití, jako jsou průmyslové stroje a zařízení, automobilové systémy a zdravotnické prostředky.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 649,6256 Kč - 3 117,065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3400.0
|
||
| 2 875,8836 Kč - 3 383,2792 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3750.0
|
||
| 2 909,8223 Kč - 3 423,2354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3800.0
|
||
| 3 063,8703 Kč - 3 604,4825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4050.0
|
||
| 3 132,7105 Kč - 3 685,5984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4150.0
|
||
| 3 166,4085 Kč - 3 725,3139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4200.0
|
||
| 3 317,8088 Kč - 3 903,4319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4450.0
|
||
| 3 468,9684 Kč - 4 081,0685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
4700.0
|
||
| 2 683,5643 Kč - 3 157,2619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3450.0
|
||
| 2 594,9867 Kč - 3 052,7981 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3300.0
|
||
| 2 469,3413 Kč - 2 905,0083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.9
|
20.0
|
3100.0
|
||
| 1 765,0531 Kč - 2 941,5947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5900.0
|
||
| 1 778,2916 Kč - 2 963,9798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
10.0
|
5950.0
|
||
| 306,8925 Kč - 511,4875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
400.0
|
||
| 357,4395 Kč - 595,7325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
600.0
|
||
| 691,2904 Kč - 1 152,2309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
1550.0
|
||
| 918,9926 Kč - 1 531,5741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2350.0
|
||
| 849,9117 Kč - 1 416,5195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2050.0
|
||
| 1 001,7934 Kč - 1 669,7359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2700.0
|
||
| 862,4281 Kč - 1 437,4604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.6
|
12.0
|
2100.0